Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.

** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.

Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 38567800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
104,1101,55100,3775,7258,4453,26

Übersetzung [i]3 : 1
Modul1,3
Zähnezahl11 / 33
da [mm]25,1/66,6
d [mm]22/60
ND [mm]19/40
NL [mm]6/8
L1 [mm]17/17
L [mm]17,9/20,4
S [mm]7,5/16,9
b [mm]11/11
BH7 [mm]8/12
E [mm]40/27
zul. MD [Nm]7,7/23,1
Gewicht/Paar [g]320

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn