Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.

** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.
*** Nicht gehärtet.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.

Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 38570900

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
57,5356,7656,0953,2651,6449,4

Übersetzung [i]1 : 1
Modul1,5
Zähnezahl18 / 18
da [mm]41,7
d [mm]39,6
ND [mm]30
NL [mm]8
L1 [mm]17
L [mm]20,3
S [mm]13,2
b [mm]10
BH7 [mm]10
E [mm]32
zul. MD [Nm]15,9
Gewicht/Paar [g]209

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn