Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.

** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.
*** Nicht gehärtet.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.

Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.
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
Artikel Menge Übersetzung
[i]
ModulZähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
NL
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
b
[mm]
BH7
[mm]
E
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht/Paar
[g]
38530800   1 : 10,616 / 1615,815,5104,5910,07,73,35150,6412
38531000   1 : 10,620 / 2016,916,5126,51112,09,245171,2719
38531600   1 : 10,625 / 2523,322,5197,21213,49,266202,150
38532000   1 : 10,630 / 3027,827227,01314,99,978233,075
38532200   1 : 10,635 / 3532,331,5257,21516,310,688263,5116
38550800   1 : 1116 / 1625,424177,513,515,9511,766232,555
38551100   1 : 1120 / 2031,430258,41517,311,788266,3112
38551600   1 : 1125 / 2538,937,52581619,011,910103010,0155
38552000   1 : 1130 / 3046,4453081921,713,212103514,3278
38561100   1 : 11,320 / 2041,840307,31920,712,911103214,8222
38561600   1 : 11,325 / 2551,8503081921,811,914103618,5326
38562000   1 : 11,330 / 3061,8603582124,212,916124231,5530
38570900   1 : 11,518 / 1841,739,63081720,313,210103215,9209
38571500   1 : 11,524 / 2454,952,83582022,612,714103821,2408
38571900   1 : 11,528 / 2863,761,64082023,213,314124334,5576
38601200   1 : 1**2,288121 / 2171,57045152832,2222,515165570,0973
38601600   1 : 1**225 / 2580,337845152932,3122,4114166072,81200
38101800   1 : 1***226 / 2682,808055203537,7026,4016166542,01581
38101900   1 : 1***226 / 2682,008055203537,7326,8316166542,01581
38611200   1 : 1**2,519 / 19908856183436,9123,52020651851700
38611700   1 : 1**2,524 / 2498,09654163237,224,51920701882000
38111900   1 : 1***2,528 / 28109,90106,470254447,7033,6020208598,63400
38641100   1 : 1**320 / 20104,2410068173643,3927,132325752162600
38641200   1 : 1**321 / 21103,010068173643,3827,742325752402600
38641700   1 : 1**324 / 24115,011264183441,7026,72225802602800
38651600   1 : 1**3,525 / 25132,9412872203846,1628,492530903964200
38151900   1 : 1***3,526 / 26144,014085305762,3043,028301102387300


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn