Werkstoff: Naben aus Aluminium, Zahnkränze aus Polyurethan, gelb, Shore-Härte 92°A. Ersatz-Zahnkränze wahlweise in Shore-Härte 92°A, 98°A (rot) oder 64°D (grün). Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis. Temperaturbereich: -40 ° C bis +90 ° C. B* ist das Mittelmaß, um welches z. B. eine Arbeits- oder Antriebsmaschine verschoben werden muss, um eines der gekuppelten Aggregate senkrecht ausbauen zu können. Gewichte beziehen sich auf die max. Fertigbohrung ohne Nuten.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge BaugrößeNenn-Drehmoment
[Nm]
Drehmoment max.
[Nm]
d vorgebohrt
[mm]
d max.
[mm]
max. Drehz. bei 30 m/s
[min -1]
Verdrehwinkel bei max. Nm
[Grad]
B*
[mm]
l
[mm]
E
[mm]
s
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
DH
[mm]
D
[mm]
dH
[mm]
Gewicht
[g]
Ersatzteil Zahnkranz 92° Shore
[Art-Nr.]
Optionaler Zahnkranz 98° Shore
[Art-Nr.]
60519700   71,122,24-6,354000027781622 -1414-760519207-
60519800   92,936-9280002910101830 -202071760519209-
60519900   147,515-1519000101111131,51035 - 303010506050921460509814
60520000   1910205191400051325162,01266204032181506050921960509819
60520100   2435707241060051530182,01478245540272706050922460509824
60520200   2895190928850051635202,51590286548304606050922860509828
60520300   3819038013,638710051945243,018114378066389806050923860509838
60520400   422655302042600052150263,0201264095754611506050924260509842
60520500   483106202048560052256283,52114045105855119506050924860509848


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn