Werkstoff: Naben aus Aluminium, Zahnkränze aus Polyurethan, gelb, Shore-Härte 92°A. Ersatz-Zahnkränze wahlweise in Shore-Härte 92°A, 98°A (rot) oder 64°D (grün). Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis. Temperaturbereich: -40 ° C bis +90 ° C. B* ist das Mittelmaß, um welches z. B. eine Arbeits- oder Antriebsmaschine verschoben werden muss, um eines der gekuppelten Aggregate senkrecht ausbauen zu können. Gewichte beziehen sich auf die max. Fertigbohrung ohne Nuten.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60519900

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
18,818,117,4315,3313,2211,82

Baugröße14
Nenn-Drehmoment [Nm]7,5
Drehmoment max. [Nm]15
d vorgebohrt [mm]-
d max. [mm]15
max. Drehz. bei 30 m/s [min -1]19000
Verdrehwinkel bei max. Nm [Grad]10
B* [mm]11
l [mm]11
E [mm]13
s [mm]1,5
b [mm]10
L [mm]35
M [mm] -
DH [mm]30
D [mm]30
dH [mm]10
Gewicht [g]50
Ersatzteil Zahnkranz 92° Shore [Art-Nr.]60509214
Optionaler Zahnkranz 98° Shore [Art-Nr.]60509814

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn