Werkstoff: Naben aus Aluminium, Zahnkränze aus Polyurethan, gelb, Shore-Härte 92°A. Ersatz-Zahnkränze wahlweise in Shore-Härte 92°A, 98°A (rot) oder 64°D (grün). Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis. Temperaturbereich: -40 ° C bis +90 ° C. B* ist das Mittelmaß, um welches z. B. eine Arbeits- oder Antriebsmaschine verschoben werden muss, um eines der gekuppelten Aggregate senkrecht ausbauen zu können. Gewichte beziehen sich auf die max. Fertigbohrung ohne Nuten.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 60520100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
17,216,5615,9314,0312,1110,82

Baugröße24
Nenn-Drehmoment [Nm]35
Drehmoment max. [Nm]70
d vorgebohrt [mm]7
d max. [mm]24
max. Drehz. bei 30 m/s [min -1]10600
Verdrehwinkel bei max. Nm [Grad]5
B* [mm]15
l [mm]30
E [mm]18
s [mm]2,0
b [mm]14
L [mm]78
M [mm]24
DH [mm]55
D [mm]40
dH [mm]27
Gewicht [g]270
Ersatzteil Zahnkranz 92° Shore [Art-Nr.]60509224
Optionaler Zahnkranz 98° Shore [Art-Nr.]60509824

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn