Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.

** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.
*** Nicht gehärtet.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.

Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 38571500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
78,7876,8372,8668,9365,2261,03

Übersetzung [i]1 : 1
Modul1,5
Zähnezahl24 / 24
da [mm]54,9
d [mm]52,8
ND [mm]35
NL [mm]8
L1 [mm]20
L [mm]22,6
S [mm]12,7
b [mm]14
BH7 [mm]10
E [mm]38
zul. MD [Nm]21,2
Gewicht/Paar [g]408

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn