Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.

** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.

Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 38574000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
133,58129,15124,68120,2481,362,65

Übersetzung [i]1,214 : 1
Modul1,5
Zähnezahl14 / 17
da [mm]41,0/48,9
d [mm]38,7/47
ND [mm]22/30
NL [mm]11/11
L1 [mm]21,1/20,9
L [mm]24,3/23,9
S [mm]15,4/16,6
b [mm]11,5/11,5
BH7 [mm]12/15
E [mm]38/34,8
zul. MD [Nm]14,1/17,1
Gewicht/Paar [g]236

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn