Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.
** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.
*** nicht gehärtet.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 38575600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
85,182,9978,7578,4269,1864,05

Übersetzung [i]2 : 1
Modul1,5
Zähnezahl16 / 32
da [mm]38,0/71,7
d [mm]35,2/70,4
ND [mm]30/45
NL [mm]8,4/8
L1 [mm]19/17
L [mm]21,2/21
S [mm]10,5/15,7
b [mm]12/12
BH7 [mm]10/12
E [mm]45/32
zul. MD [Nm]14,4/28,8
Gewicht/Paar [g]435

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn