Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.

** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.

Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 38577400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
132,51126,88120,2280,3264,655,24

Übersetzung [i]3 : 1
Modul1,5
Zähnezahl10 / 30
da [mm]26/66,6
d [mm]22/66
ND [mm]17/40
NL [mm]8/8
L1 [mm]19/17
L [mm]20,1/21,3
S [mm]9,6/17,8
b [mm]11/11
BH7 [mm]8/12
E [mm]42/28
zul. MD [Nm]9,1/27,3
Gewicht/Paar [g]380

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn