Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.

** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.

Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 38578400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
121,64118,56117,293,7174,6869,49

Übersetzung [i]4 : 1
Modul1,5
Zähnezahl11 / 44
da [mm]27,8/97,3
d [mm]24,2/96,8
ND [mm]20/70
NL [mm]8/8
L1 [mm]19/17
L [mm]20,7/21,9
S [mm]9/19
b [mm]12/22
BH7 [mm]8/20
E [mm]57/30
zul. MD [Nm]11,3/45,2
Gewicht/Paar [g]775

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn