Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.

** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.

Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 38604900

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
410,84397,15383,45

Übersetzung [i]1,5 : 1**
Modul2
Zähnezahl16 / 24
da [mm]53,0/76,0
d [mm]50/75
ND [mm]35/39
NL [mm]6/15
L1 [mm]18/24
L [mm]21,37/27,53
S [mm]12,8/21,7
b [mm]11/11
BH7 [mm]10/16
E [mm]48,45/45
zul. MD [Nm]41/61,5
Gewicht/Paar [g]561

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn