Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.
** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.
*** nicht gehärtet.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 38605500

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
314,28303,81293,33

Übersetzung [i]2 : 1**
Modul2,321
Zähnezahl13 / 26
da [mm]47,0/91,0
d [mm]45/90
ND [mm]30/40
NL [mm]15/22
L1 [mm]30/30
L [mm]33,0/35,5
S [mm]21,7/29,8
b [mm]15/15
BH7 [mm]10/16
E [mm]63,65/50
zul. MD [Nm]49/98
Gewicht/Paar [g]818

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn