Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.

** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.

Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 38607500

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
352,5340,75329

Übersetzung [i]3 : 1**
Modul2,2291
Zähnezahl9 / 27
da [mm]36,5/96,0
d [mm]32/96
ND [mm]22/48
NL [mm]11/19
L1 [mm]24/25
L [mm]25,8/29,5
S [mm]15,4/25,5
b [mm]13/13
BH7 [mm]8/20
E [mm]60,52/40
zul. MD [Nm]28,0/84,0
Gewicht/Paar [g]638

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn