Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.
** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.
*** nicht gehärtet.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 38615500

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
686,54664,4642,25425

Übersetzung [i]2 : 1**
Modul2,5
Zähnezahl13 / 26
da [mm]59,0/113,0
d [mm]56/112
ND [mm]39/54
NL [mm]15/21
L1 [mm]34/30
L [mm]38,4/37,7
S [mm]22,9/29,0
b [mm]20/20
BH7 [mm]16/25
E [mm]75,13/55
zul. MD [Nm]95/190
Gewicht/Paar [g]1400

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn