Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.
** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.
*** nicht gehärtet.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 38616200

Staffelpreis in EUR pro STK:

1
334,72

Übersetzung [i]2,5 : 1**
Modul2,5
Zähnezahl10 / 25
da [mm]45,4/101,5
d [mm]40/100
ND [mm]33/54
NL [mm]11/22
L1 [mm]24,5/30
L [mm]27,4/37,3
S [mm]16,1/32,0
b [mm]15/15
BH7 [mm]12/25
E [mm]62,33/50
zul. MD [Nm]45,8/114,5
Gewicht/Paar [g]624

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn