Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.

** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.

Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 38617500

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
379,9367,65355,39343,14

Übersetzung [i]3 : 1**
Modul2,5736
Zähnezahl9 / 27
da [mm]42,0/113,0
d [mm]37,5/112,5
ND [mm]27/54
NL [mm]12/24
L1 [mm]26,5/32
L [mm]28,64/38,41
S [mm]15,1/33,9
b [mm]15/15
BH7 [mm]12/25
E [mm]69,84/50
zul. MD [Nm]46/138
Gewicht/Paar [g]1100

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn