Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.

** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.

Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 38644900

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
478,41462,97447,54432,1

Übersetzung [i]1,5 : 1**
Modul3
Zähnezahl16 / 24
da [mm]79/115
d [mm]76/114
ND [mm]50/64
NL [mm]15/18
L1 [mm]28/28
L [mm]35,71/34,69
S [mm]21,9/24,8
b [mm]19/19
BH7 [mm]20/25
E [mm]75/60
zul. MD [Nm]160/240
Gewicht/Paar [g]1682

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn