Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.
** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.
*** nicht gehärtet.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 38645500

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
535,22517,38499,54

Übersetzung [i]2 : 1**
Modul3
Zähnezahl13 / 26
da [mm]68/128
d [mm]64/128
ND [mm]45/54
NL [mm]16/20
L1 [mm]37/32
L [mm]41,95/39,9
S [mm]24,87/30,58
b [mm]22/22
BH7 [mm]20/25
E [mm]84,62/60
zul. MD [Nm]133/266
Gewicht/Paar [g]2000

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn