Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.
** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.
*** nicht gehärtet.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 38656300

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
611,34590,97570,59

Übersetzung [i]2,555 : 1**
Modul3,6
Zähnezahl9 / 23
da [mm]62/141
d [mm]54,78/140
ND [mm]40/70
NL [mm]17/35
L1 [mm]34/45
L [mm]38,35/52,53
S [mm]20,9/45,0
b [mm]21/21
BH7 [mm]16/30
E [mm]87,06/70
zul. MD [Nm]150/383
Gewicht/Paar [g]2400

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn