Gehäuse: Dickwandig verripptes Graugussgehäuse, gegen Ölaustritt und Staubeinwirkung abgedichtet. Zahnräder: Sonderstähle, hochverschleißfest und im Einsatz gehärtet. Die Zahnflanken sind geschliffen oder geschabt, schrägverzahnt und gewährleisten einen ruhigen Lauf. Lagerung: Reichlich dimensionierte Wälzlager als Standardausführung (verstärkte Lagerung für erhöhte Radial- und Axialbelastungen gegen Mehrpreis lieferbar). Schmierung: Die Getriebe sind bei Auslieferung betriebsfertig mit Öl bzw. Fließfett gefüllt, für ca. 10.000 Betriebsstunden bzw. 2 Jahre bei Temperaturen von -30 bis +80°C. Vor Inbetriebnahme ist der Plastikstopfen aus der Entlüftungsschraube zu entfernen, da ansonsten Überdruck im Getriebe entsteht. Geringere und höhere Antriebsdrehzahlen als die angegebenen Werte n1 sind einsetzbar (n1 max 4.000/min, Rückfrage erbeten über 1.400/min). Maße siehe PDF-Katalogseiten.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 40010002

Staffelpreis in EUR pro STK:

15
417,02397,81

Übersetzung [i]3,1
T2
bei fB=1 [Nm]
25,9
n2
bei n1=1380min¯¹ [min ¯¹]
445
P
bei n1=1380min-1 [kW]
1,27
Gewicht [kg]6,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn