Gehäuse: Dickwandig verripptes Graugussgehäuse, gegen Ölaustritt und Staubeinwirkung abgedichtet. Zahnräder: Sonderstähle, hochverschleißfest und im Einsatz gehärtet. Die Zahnflanken sind geschliffen oder geschabt, schrägverzahnt und gewährleisten einen ruhigen Lauf. Lagerung: Reichlich dimensionierte Wälzlager als Standardausführung (verstärkte Lagerung für erhöhte Radial- und Axialbelastungen gegen Mehrpreis lieferbar). Schmierung: Die Getriebe sind bei Auslieferung betriebsfertig mit Öl bzw. Fließfett gefüllt, für ca. 10.000 Betriebsstunden bzw. 2 Jahre bei Temperaturen von -30 bis +80°C. Vor Inbetriebnahme ist der Plastikstopfen aus der Entlüftungsschraube zu entfernen, da ansonsten Überdruck im Getriebe entsteht. Geringere und höhere Antriebsdrehzahlen als die angegebenen Werte n1 sind einsetzbar (n1 max 4.000/min, Rückfrage erbeten über 1.400/min). Maße siehe PDF-Katalogseiten.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Übersetzung
[i]
T2
bei fB=1
[Nm]
n2
bei n1=1380min¯¹
[min ¯¹]
P
bei n1=1380min-1
[kW]
Gewicht
[kg]
40010001   2,924,24761,276,5
40010002   3,125,94451,276,5
40010003   3,3127,64171,276,5
40010004   3,5529,63891,276,5
40010005   3,8131,83621,276,5
40010006   4,134,23371,276,5
40010007   4,43373111,276,5
40010008   4,8140,22871,276,5
40010009   5,2343,72641,276,5
40010010   5,73482411,276,5
40010011   6,3502191,216,5
40010012   6,98501981,056,5
40010013   7,7933,31770,656,5
40010014   8,3135,51660,656,5
40010015   8,89381550,656,5
40010016   9,5240,71450,656,5
40010017   10,2343,71350,656,5
40010018   11,0247,11250,656,5
40010019   11,9501160,646,5
40010020   12,91501070,596,5
40010021   14,0650980,546,5
40010022   15,3850900,496,5
40010023   16,9350820,456,5
40010024   18,7550740,416,5
40010025   21,1140650,296,5
40010026   22,5243610,296,5
40010027   24,0846570,296,5
40010028   25,850530,296,5
40010029   27,7150500,276,5
40010030   29,8550460,256,5
40010031   32,2550430,246,5
40010032   34,9750390,226,5
40010033   38,0950360,26,5
40010034   41,6850330,186,5
40010035   45,8750300,176,5
40010036   50,8250270,156,5


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn