Kompakte Bauweise für enge Platzverhältnisse. Übersetzungen von i = ca. 3,3 : 1 bis ca. 56 : 1. Höhere Übersetzungen auf Anfrage. Antriebsleistung von 0,7 bis 8,4 kW. Ausführung A: Mit abtriebsseitiger Hohlwelle = Standard. Ausführung B: Mit Drehmomentstütze (auf Anfrage). Ausführung C: Mit abtriebsseitigem Flansch (auf Anfrage). Ausführung D: Mit Fußleisten an der kurzen Seite (auf Anfrage). Ausführung E: Mit Fußleisten an der langen Seite (auf Anfrage). Ausführung F: Mit einseitig austreibender Abtriebswelle (auf Anfrage). Gehäuse: Stark verripptes Graugussgehäuse, dadurch ruhiger, schwingungsarmer Lauf. Gegen Ölaustritt und Strahlwasser- Einwirkung vollkommen gekapselt. Zahnräder: Die schrägverzahnten Zahnräder sind aus Vergütungs- und Einsatzstählen hergestellt. Die Verzahnung ist gehärtet und feinstbearbeitet. Lagerung: Schwer dimensionierte Wälzlager. Antriebswelle/Lagerschild: Wellentoleranzen und Flanschadapter (auf Anfrage) sind den IEC-Normmotoren angepasst. Schmierung: Die Getriebe sind betriebsfertig mit Öl bzw. Fließfett befüllt für Umgebungstemperaturen von -10°C bis 50°C). Ein Schmierstoffwechsel sollte alle 10.000 Betriebsstunden, längstens jedoch nach 2 Jahren durchgeführt werden. Vor Inbetriebnahme Plastikstopfen aus der Entlüftungsschraube entfernen.
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
Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 40030024

Staffelpreis in EUR pro STK:

15
651,07621,08

AusführungA
Übersetzung i21,41
T2
bei fB=1 [Nm]
244
n2
bei n1=1400min¯¹ [min ¯¹]
64,4
P
bei n1=1400min¯¹ [kW]
1,70
Gewicht [kg]12,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn