Kompakte Bauweise für enge Platzverhältnisse. Übersetzungen von i = ca. 3,3 : 1 bis ca. 56 : 1. Höhere Übersetzungen auf Anfrage. Antriebsleistung von 0,7 bis 8,4 kW. Ausführung A: Mit abtriebsseitiger Hohlwelle = Standard. Ausführung B: Mit Drehmomentstütze (auf Anfrage). Ausführung C: Mit abtriebsseitigem Flansch (auf Anfrage). Ausführung D: Mit Fußleisten an der kurzen Seite (auf Anfrage). Ausführung E: Mit Fußleisten an der langen Seite (auf Anfrage). Ausführung F: Mit einseitig austreibender Abtriebswelle (auf Anfrage). Gehäuse: Stark verripptes Graugussgehäuse, dadurch ruhiger, schwingungsarmer Lauf. Gegen Ölaustritt und Strahlwasser- Einwirkung vollkommen gekapselt. Zahnräder: Die schrägverzahnten Zahnräder sind aus Vergütungs- und Einsatzstählen hergestellt. Die Verzahnung ist gehärtet und feinstbearbeitet. Lagerung: Schwer dimensionierte Wälzlager. Antriebswelle/Lagerschild: Wellentoleranzen und Flanschadapter (auf Anfrage) sind den IEC-Normmotoren angepasst. Schmierung: Die Getriebe sind betriebsfertig mit Öl bzw. Fließfett befüllt für Umgebungstemperaturen von -10°C bis 50°C). Ein Schmierstoffwechsel sollte alle 10.000 Betriebsstunden, längstens jedoch nach 2 Jahren durchgeführt werden. Vor Inbetriebnahme Plastikstopfen aus der Entlüftungsschraube entfernen.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AusführungÜbersetzung iT2
bei fB=1
[Nm]
n2
bei n1=1400min¯¹
[min ¯¹]
P
bei n1=1400min¯¹
[kW]
Gewicht
[kg]
40030001   A3,34184413,68,4012,5
40030002   A3,58197385,28,4012,5
40030003   A3,86213357,78,4012,5
40030004   A4,17230331,28,4012,5
40030005   A4,52250305,58,4012,5
40030006   A4,92250280,67,7012,5
40030007   A5,38250256,57,1012,5
40030008   A5,92250233,16,4012,5
40030009   A6,44196214,24,6012,5
40030010   A6,96212198,34,6012,5
40030011   A7,54229182,94,6012,5
40030012   A8,21250168,04,6012,5
40030013   A8,98250153,64,2012,5
40030014   A9,89250139,63,8012,5
40030015   A10,75204128,42,9012,5
40030016   A11,54219119,62,9012,5
40030017   A12,42236111,12,9012,5
40030018   A13,42250102,82,8012,5
40030019   A14,5525094,82,6012,5
40030020   A15,8425087,12,4012,5
40030021   A17,3325079,62,2012,5
40030022   A19,0725072,42,0012,5
40030023   A19,9422769,21,7012,5
40030024   A21,4124464,41,7012,5
40030025   A23,0625059,81,6012,5
40030026   A24,9125055,41,5012,5
40030027   A27,0025051,11,4012,5
40030028   A29,4025046,91,3012,5
40030029   A32,1625042,91,2012,5
40030030   A35,3925039,01,1012,5
40030031   A36,3525038,01,0012,5
40030032   A39,2725035,100,9712,5
40030033   A42,5725032,400,8912,5
40030034   A46,3525029,800,8212,5
40030035   A50,7125027,200,7512,5
40030036   A55,7925024,700,6812,5


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn