Allgemeines: Miniaturwinkelgetriebe für leichte Beanspruchung.
Gehäuse: spritzvergossen in Polyamid 6.6 für niedrige
Feuchtigkeitsaufnahme, geringe Temperaturausdehnung und höhere
Steifigkeit. Zwei Senk-Durchgangsbohrungen für einen herkömmlichen
Gehäuseanbau und Gewindeeinsätze unter jeder Welle für vertikalen Anbau.
Verzahnung: Gerade verzahnt, maximales Verdrehspiel 2 ° . Übersetzung
nur i = 1 : 1. Wellendurchmesser 4mm. Drehzahl max. 1.000 /min.
Art. 410 000 00 (Ausführung A): Gehärtete Stahlkegelräder
sind mit gehärteten und geschliffenen Wellen gefügt. Maximaldrehmoment
0,68 Nm. Gewicht: 0,041 kg.
Art. 410 001 00 (Ausführung B): Kunststoff-Kegelräder aus
Polyacetal (Azetalharz), vergossen auf gehärtete und geschliffene
Wellen. Maximaldrehmoment 0,11 Nm. Gewicht: 0,037 kg.
Der Lagerwerkstoff ist Sinterbronze. Diese Miniaturgetriebe sind
lebensdauergeschmiert. Elektrische Isolation zwischen Wellen und
Gehäuse. Geeignet für Handbetrieb und kurzzeitige Antriebsbedingungen.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 41000000
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
61,51 | 58,65 | 51,49 | 48,66 | 45,79 | 42,91 |