Allgemeines: Miniaturwinkelgetriebe für leichte Beanspruchung.
Gehäuse: spritzvergossen in Polyamid 6.6 für niedrige
Feuchtigkeitsaufnahme, geringe Temperaturausdehnung und höhere
Steifigkeit. Zwei Senk-Durchgangsbohrungen für einen herkömmlichen
Gehäuseanbau und Gewindeeinsätze unter jeder Welle für vertikalen Anbau.
Verzahnung: Gerade verzahnt, maximales Verdrehspiel 2 ° . Übersetzung
nur i = 1 : 1. Wellendurchmesser 4mm. Drehzahl max. 1.000 /min.
Art. 410 000 00 (Ausführung A): Gehärtete Stahlkegelräder
sind mit gehärteten und geschliffenen Wellen gefügt. Maximaldrehmoment
0,68 Nm. Gewicht: 0,041 kg.
Art. 410 001 00 (Ausführung B): Kunststoff-Kegelräder aus
Polyacetal (Azetalharz), vergossen auf gehärtete und geschliffene
Wellen. Maximaldrehmoment 0,11 Nm. Gewicht: 0,037 kg. Der Lagerwerkstoff
ist Sinterbronze. Diese Miniaturgetriebe sind lebensdauergeschmiert.
Elektrische Isolation zwischen Wellen und Gehäuse. Geeignet für
Handbetrieb und kurzzeitige Antriebsbedingungen.
Service:
Katalogseite
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )