Allgemeines: Ausführung B mit einer Eingangswelle und zwei
Ausgangswellenenden (durchgehende Abtriebswelle). 4 Baugrößen.
Übersetzungen wahlweise 1 : 1 oder 2 : 1. Einbaulage beliebig. Wellenanordnung
und Drehzahlen: Der Eingang kann wahlweise über Welle A oder Welle
B/C erfolgen. Bei Übersetzung 1:1 beträgt die max. Drehzahl 1400 /min.
Bei Übersetzung 2:1 kann wahlweise ins Langsame oder ins Schnelle
übersetzt werden. Übersetzung ins Langsame: Eingang über Welle A mit
max. 1400 /min (Abtriebsdrehzahl max. 700 /min). Übersetzung ins
Schnelle: Eingang über Welle B/C mit max. 750 /min (Abtriebsdrehzahl
max. 1500 /min). Gehäuse: Starkwandiger, ungeteilter
Alu-Gusskörper, gegen Ölaustritt und Staubeinwirkung vollkommen
gekapselt. Verzahnung: spiralverzahnt, gehärtet. Wellen/Lagerung:
An- und Abtriebswellen sind geschliffen und wälzgelagert. Ab
Größe 2 mit Passfedernut.Schmierung/Wartung:
Lebensdauer-Ölfüllung, Viskosität ISO VG 150. Die Getriebe sind
wartungsfrei. Winkelspiel: 15 bis 30 Winkelminuten. zul.
Betriebstemperatur: -18 ° C bis +80 ° C. * zul. Abtriebsdrehmoment.
Die Werte für andere Drehzahlen und die zulässigen Eingangsleistungen
entnehmen Sie bitte dem PDF-Katalogblatt. ** zulässige Radialkraft bei
FA=0. *** zulässige Axialkraft bei FR = 0.
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 41002200
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
169,72 | 160,78 | 151,85 | 142,9 | 133,98 | 129,52 |