Allgemeines: Ausführung B mit einer Eingangswelle
und zwei Ausgangswellenenden (durchgehende Abtriebswelle).
4 Baugrößen. Übersetzungen wahlweise 1 : 1 oder 2 : 1.
Einbaulage beliebig.
Wellenanordnung und Drehzahlen:
Der Eingang kann wahlweise über Welle A oder Welle B/C erfolgen.
Bei Übersetzung 1:1 beträgt die max. Drehzahl 1400 /min.
Bei Übersetzung 2:1 kann wahlweise ins Langsame oder ins Schnelle
übersetzt werden.
Übersetzung ins Langsame: Eingang über Welle A mit max. 1400 /min (Abtriebsdrehzahl max. 700 /min).
Übersetzung ins Schnelle: Eingang über Welle B/C mit max. 750 /min (Abtriebsdrehzahl max. 1500 /min).
Gehäuse: Starkwandiger, ungeteilter Alu-Gusskörper, gegen
Ölaustritt und Staubeinwirkung vollkommen gekapselt.
Verzahnung: Coniflex-Kegelräder, oberflächengehärtet.
Wellen/Lagerung: An- und Abtriebswellen sind geschliffen
und wälzgelagert.
Ab Größe 2 mit Passfedernut.Schmierung/Wartung: Lebensdauer-Ölfüllung,
Viskosität ISO VG 150. Die Getriebe sind wartungsfrei.
Winkelspiel: 15 bis 30 Winkelminuten.
zul. Betriebstemperatur: -18 ° C bis +80 ° C.
* zul. Abtriebsdrehmoment. Die Werte für andere Drehzahlen und die
zulässigen Eingangsleistungen entnehmen Sie bitte dem PDF-Katalogblatt.
** zulässige Radialkraft bei FA=0.
*** zulässige Axialkraft bei FR = 0.
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )