Allgemeines: Größe 3, hohe Bauform. Eingangswelle Ø 19mm.
Ausgangswelle als Hohlwelle Ø 19mm. Übersetzungen wahlweise 1 : 1 oder 2
: 1 oder 3 : 1 (Hohlwelle langsamlaufend). Übersetzung ins Schnelle bis
max. 750 min- 1 zulässig. Einbaulage beliebig. Gehäuse:
Starkwandiger, ungeteilter Alu-Gusskörper, gegen Ölaustritt und
Staubeinwirkung vollkommen gekapselt. Verzahnung: spiralverzahnt,
gehärtet. Wellen/Lagerung: An- und Abtriebswellen sind
geschliffen und wälzgelagert. Schmierung/Wartung:
Lebensdauer-Ölfüllung, Viskosität ISO VG 150. Die Getriebe sind
wartungsfrei. Winkelspiel: 15 bis 30 Winkelminuten. zul.
Betriebstemperatur: -18 ° C bis +80 ° C. * zul. Maximalwerte bei
einer Eingangsdrehzahl von 1400/min an der Vollwelle im Dauerbetrieb.
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Artikel nicht auf Lager
Artikelnr.: 41013403
Staffelpreis in EUR pro STK: