Allgemeines: Größe 3, hohe Bauform.
Eingangswelle Ø 19mm. Ausgangswelle als Hohlwelle Ø 19mm.
Übersetzungen wahlweise 1 : 1 oder 2 : 1 oder 3 : 1 (Hohlwelle langsamlaufend).
Übersetzung ins Schnelle bis max. 750 min- 1 zulässig.
Einbaulage beliebig.
Gehäuse: Starkwandiger, ungeteilter Alu-Gusskörper, gegen
Ölaustritt und Staubeinwirkung vollkommen gekapselt.
Verzahnung: Coniflex-Kegelräder, oberflächengehärtet.
Wellen/Lagerung: An- und Abtriebswellen sind geschliffen
und wälzgelagert.
Schmierung/Wartung: Lebensdauer-Ölfüllung,
Viskosität ISO VG 150. Die Getriebe sind wartungsfrei.
Winkelspiel: 15 bis 30 Winkelminuten.
zul. Betriebstemperatur: -18 ° C bis +80 ° C.
* zul. Maximalwerte bei einer Eingangsdrehzahl von 1400/min an der Vollwelle
im Dauerbetrieb.
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )