Gehäuse: Aluminium-Druckguss. An der Antriebsseite und beiden Abtriebsseiten mit Befestigungsgewinden. An allen anderen Seiten mit Befestigungslöchern. Schneckenwelle: Gehärtet und geschliffen. Schneckenrad: Bronze auf Grauguss-Nabe. Schmierung: Synthetisches Öl (Lebensdauerfüllung). Leichte, qualitativ hochwertige Baureihe in 5 Baugrößen: Achsabstand 31.5, 40, 50, 63 und 75 mm. Die Getriebe sind ohne Entlüftung und baulage-unabhängig einsetzbar. Abtriebswelle einsteckbar: Die Getriebe sind in der Grundausführung Hohlwellen-Getriebe. Sie können jedoch mit einsteckbarer Abtriebswelle (einseitig, rechts und links verwendbar, oder beidseitig) versehen werden. Diese Abtriebswellen haben eine eigene Artikel-Nr. und müssen separat mitbestellt werden. Hinweis zu den Leistungsdaten: Die angegebenen Drehmomente (an der Abtriebswelle) und Leistungen (an der Eingangswelle) gelten bei Drehzahl 1400/min im Dauerbetrieb. Im Kurzzeitbetrieb darf die Eingangsdrehzahl bis 2800/min betragen. Dabei reduziert sich das übertragbare Drehmoment je nach Übersetzung um bis zu 30%. Die Gehäusetemperatur darf dabei 70°C nicht überschreiten. Bei niedrigen Drehzahlen kann das Drehmoment je nach Übersetzung um bis zu 45% erhöht werden (bitte fragen Sie uns an).

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 42204040

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
234,02204,76185,25170,63151,14

a [mm]40
i ist40
Eingangswelle Ø [mm]11
Ausgangswelle Ø [mm]18
n1 max. [min -1]1400
n2 [min -1]35
T2 zul. [Nm]38
P1 zul. [kW]0,22
Eta0,64
Gewicht [kg]2,4
optionale eins. Abtriebswelle [Art.-Nr.]422 040 01
optionale beids. Abtriebswelle [Art.-Nr.]422 040 02

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn