Gehäuse: Aluminium-Druckguss. An der Antriebsseite und beiden Abtriebsseiten mit Befestigungsgewinden. An allen anderen Seiten mit Befestigungslöchern. Schneckenwelle: Gehärtet und geschliffen. Schneckenrad: Bronze auf Grauguss-Nabe. Schmierung: Synthetisches Öl (Lebensdauerfüllung). Leichte, qualitativ hochwertige Baureihe in 5 Baugrößen: Achsabstand 31.5, 40, 50, 63 und 75 mm. Die Getriebe sind ohne Entlüftung und baulage-unabhängig einsetzbar. Abtriebswelle einsteckbar: Die Getriebe sind in der Grundausführung Hohlwellen-Getriebe. Sie können jedoch mit einsteckbarer Abtriebswelle (einseitig, rechts und links verwendbar, oder beidseitig) versehen werden. Diese Abtriebswellen haben eine eigene Artikel-Nr. und müssen separat mitbestellt werden. Hinweis zu den Leistungsdaten: Die angegebenen Drehmomente (an der Abtriebswelle) und Leistungen (an der Eingangswelle) gelten bei Drehzahl 1400/min im Dauerbetrieb. Im Kurzzeitbetrieb darf die Eingangsdrehzahl bis 2800/min betragen. Dabei reduziert sich das übertragbare Drehmoment je nach Übersetzung um bis zu 30%. Die Gehäusetemperatur darf dabei 70°C nicht überschreiten. Bei niedrigen Drehzahlen kann das Drehmoment je nach Übersetzung um bis zu 45% erhöht werden (bitte fragen Sie uns an).

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge a
[mm]
i istEingangswelle Ø
[mm]
Ausgangswelle Ø
[mm]
n1 max.
[min -1]
n2
[min -1]
T2 zul.
[Nm]
P1 zul.
[kW]
EtaGewicht
[kg]
optionale eins. Abtriebswelle
[Art.-Nr.]
optionale beids. Abtriebswelle
[Art.-Nr.]
42203107
31,57,59141400187210,490,841,4422 031 01422 031 02
42203110
31,5109141400140220,400,821,4422 031 01422 031 02
42203115
31,515914140093220,280,771,4422 031 01422 031 02
42203120
31,520914140070190,190,721,4422 031 01422 031 02
42203125
31,525914140056210,180,691,4422 031 01422 031 02
42203130
31,530914140047200,150,661,4422 031 01422 031 02
42203140
31,540914140035210,130,591,4422 031 01422 031 02
42203150
31,550914140028190,100,551,4422 031 01422 031 02
42203165
31,565914140022200,090,511,4422 031 01422 031 02
42203180
31,580914140018170,060,481,4422 031 01422 031 02
42203111
31,5100914140014140,050,451,4422 031 01422 031 02
42204007
407,511181400187400,920,852,4422 040 01422 040 02
42204010
401011181400140410,730,832,4422 040 01422 040 02
42204015
40151118140093420,520,792,4422 040 01422 040 02
42204020
40201118140070400,390,762,4422 040 01422 040 02
42204025
40251118140056350,290,722,4422 040 01422 040 02
42204030
40301118140047410,290,682,4422 040 01422 040 02
42204040
40401118140035380,220,642,4422 040 01422 040 02
42204050
40501118140028380,190,592,4422 040 01422 040 02
42204065
40651118140022350,150,542,4422 040 01422 040 02
42204080
40801118140018330,120,522,4422 040 01422 040 02
42204011
401001118140014280,080,492,4422 040 01422 040 02
42205007
507,514251400187701,600,864422 050 01422 050 02
42205010
501014251400140731,300,844422 050 01422 050 02
42205015
50151425140093740,900,804422 050 01422 050 02
42205020
50201425140070750,710,774422 050 01422 050 02
42205025
50251425140056650,510,744422 050 01422 050 02
42205030
50301425140047660,460,714422 050 01422 050 02
42205040
50401425140035690,380,674422 050 01422 050 02
42205050
50501425140028700,330,624422 050 01422 050 02
42205065
50651425140022640,250,584422 050 01422 050 02
42205080
50801425140018600,200,554422 050 01422 050 02
42205011
501001425140014550,160,514422 050 01422 050 02
42206307
637,5192514001871202,700,876,6422 063 01422 063 02
42206310
6310192514001401272,200,856,6422 063 01422 063 02
42206315
631519251400931301,600,816,6422 063 01422 063 02
42206320
632019251400701441,300,806,6422 063 01422 063 02
42206325
632519251400561180,900,776,6422 063 01422 063 02
42206330
633019251400471420,950,736,6422 063 01422 063 02
42206340
634019251400351500,790,696,6422 063 01422 063 02
42206350
635019251400281220,550,656,6422 063 01422 063 02
42206365
636519251400221220,450,616,6422 063 01422 063 02
42206380
638019251400181130,360,586,6422 063 01422 063 02
42206311
6310019251400141020,280,536,6422 063 01422 063 02
42207507
757,5242814001871804,00,8711422 075 01422 075 02
42207515
751524281400932022,40,8311422 075 01422 075 02
42207520
752024281400702262,00,8111422 075 01422 075 02
42207530
753024281400472201,50,7411422 075 01422 075 02
42207550
755024281400282110,920,6711422 075 01422 075 02
42207565
756524281400221950,700,6311422 075 01422 075 02
42207511
7510024281400141620,430,5611422 075 01422 075 02


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn