Schneckengetriebe KES 15, bis 3 Nm, i=12:1 bis 47:1
Schneckengetriebe KES 20, bis 15 Nm, i=13:1 bis 65:1
Schneckengetriebe KES 30, bis 20 Nm, i=5:1 bis 64:1
Schneckengetriebe G/II, bis 12 Nm, a=31mm
Schneckengetriebe G/II, bis 14 Nm, a=33mm
Schneckengetriebe H/I, bis 226 Nm, i=7,5:1 bis 100:1
Einsteckbare Abtriebswellen für H/I, einseitig
Einsteckbare Abtriebswellen für H/I, beidseitig
Schneckengetriebe ZM/I Grösse 40, bis 107 Nm
Schneckengetriebe ZM/I Grösse 50, bis 215 Nm
Schneckengetriebe ZM/I Grösse 63, bis 429 Nm
Schneckengetriebe ZM/I Grösse 80, bis 878 Nm