Winkelgetriebe mit hohem Drehmoment bei sehr geringen Abmessungen. Geeignet für vielfältige Einsatzgebiete.
Eine Baugröße mit Achsabstand 30mm in 8 Übersetzungen.
Gehäuse: Aluminium, silbern eloxiert, gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt, in allen Baulagen montierbar (Eingangswelle vertikal nicht für Dauerbetrieb empfohlen).
Verzahnung: Schnecke aus Stahl, Schneckenrad Sondermessing.
Lagerung: Kugellager mit Gummi-Dichtscheibe RS.
Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung.
Verdrehspiel: 1°+/-0,5°.
Einschaltdauer: 20% bei 5 min.
Lebensdauer: 1.000 Stunden bei voller Belastung und Drehzahl 500 min-1 und Einhaltung der Einschaltdauer.
Zul. Betriebstemperatur: -20° bis +60°C.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AusführungÜbersetzungSelbsthemmung
[statisch]
Abtriebsdrehmoment bei n1=100min-1
[Nm]
Antriebsleistung bei n1=100min-1
[W]
Wirkungsgrad ca.
[eta]
Gewicht
[g]
42003005   A5 : 1 nein1956,80,7882
42003010   A10 : 1nein2036,10,58863
42003017   A17 : 1nein1722,80,46861
42003020   A20 : 1ja1518,30,43865
42003025   A25 : 1ja13,513,80,41866
42003034   A34 : 1ja1212,70,29866
42003045   A45 : 1ja10,59,80,25870
42003064   A64 : 1ja8,55,20,27881
42003005B   B5 : 1nein1956,80,7903
42003010B   B10 : 1nein2036,10,58880
42003017B   B17 : 1nein1722,80,46877
42003020B   B20 : 1ja1518,30,43885
42003025B   B25 : 1ja13,513,80,41885
42003034B   B34 : 1ja1212,70,29881
42003045B   B45 : 1ja10,59,80,25886
42003064B   B64 : 1ja8,55,20,27897


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn