Verkauf paarweise: 1 x Artikel-Nr. = 1 Paar

* Sechskantschraube mit SW24.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 43018000

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
29,0623,2320,7518,28

Gesamtlänge L [mm]312
Gleitlänge G1 [mm]240
Motorbaugrösse63 / 71
M x h [mm]M6x19
e x S [mm]84x10
G2 [mm]262
a [mm]16
b [mm]280
ø d [mm]12
B [mm]40
H1 [mm]28
H2 [mm]30
Gewicht [kg]1,50

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn