Allgemeines: Stirnradgetriebe, leichte Baureihe, extrem hohe Übersetzungen. Zur Verwendung mit Gleichstrommotor GE/I, wahlweise 12 V oder 24 V. Motor 12 V Art. 43040300 oder Motor 24 V Art. 43040500 muss separat bestellt werden. Wenn Motor und Getriebe zusammen bestellt werden, werden diese montiert geliefert. Gehäuse: Druckgussform aus Aluminium, gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt, in allen Baulagen montierbar. Zahnräder: Je nach Radstufenanordnung aus hochwertigen Kunststoffen und Stählen gefräst. Lagerung: Sinterbronze-Gleitlager (Motor: Kugellager). Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung. Bitte beachten: Um eine Überlastung des Getriebes zu vermeiden, dürfen die max. angegebenen Dauer- und Anlaufmomente nicht überfahren werden. Das effektiv übertragbare Drehmoment entspricht den Werten an der Getriebewelle. Bei Umkehrbetrieb sind die Blastungswerte mit 0,75 zu multiplizieren.

Service:

Katalogseite

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 43031001

Staffelpreis in EUR pro STK:

15
284,1274,62

Übersetzung [i]270 : 1
Abtriebsdrehzahl mit Kondensatormotor [min -1]9,6
Abtriebsdrehzahl mit Gleichstrommotor [min -1]22
zul. Dauerdrehmoment [Ncm]200
zu. Anlaufdrehmoment [Ncm]300
Nennleistung mit Kondensatormotor [W]6,7
Nennleistung mit Gleichstrommotor [W]4,7
Wirkungsgrad [%]55
a mit Kondensatormotor [mm]154,5
a mit Gleichstrommotor [mm]138,5
b [mm]42,5
c [mm]15
Gewicht [kg]0,43

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn