Allgemeines: Stirnradgetriebe, leichte Baureihe, extrem hohe Übersetzungen. Zur Verwendung mit Gleichstrommotor GE/I, wahlweise 12 V oder 24 V. Motor 12 V Art. 43040300 oder Motor 24 V Art. 43040500 muss separat bestellt werden. Wenn Motor und Getriebe zusammen bestellt werden, werden diese montiert geliefert. Gehäuse: Druckgussform aus Aluminium, gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt, in allen Baulagen montierbar. Zahnräder: Je nach Radstufenanordnung aus hochwertigen Kunststoffen und Stählen gefräst. Lagerung: Sinterbronze-Gleitlager (Motor: Kugellager). Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung. Bitte beachten: Um eine Überlastung des Getriebes zu vermeiden, dürfen die max. angegebenen Dauer- und Anlaufmomente nicht überfahren werden. Das effektiv übertragbare Drehmoment entspricht den Werten an der Getriebewelle. Bei Umkehrbetrieb sind die Blastungswerte mit 0,75 zu multiplizieren.
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
Artikel Menge Übersetzung
[i]
Abtriebsdrehzahl mit Kondensatormotor
[min -1]
Abtriebsdrehzahl mit Gleichstrommotor
[min -1]
zul. Dauerdrehmoment
[Ncm]
zu. Anlaufdrehmoment
[Ncm]
Nennleistung mit Kondensatormotor
[W]
Nennleistung mit Gleichstrommotor
[W]
Wirkungsgrad
[%]
a mit Kondensatormotor
[mm]
a mit Gleichstrommotor
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
Gewicht
[kg]
43030101   15 : 1173,340030406,71377154,5138,542,5150,3
43030201   30 : 186,620042656,78,869154,5138,542,5150,3
43030301   45 : 157,713462906,78,769154,5138,542,5150,3
43030401   60 : 143,3100701206,77,365154,5138,542,5150,3
43030501   90 : 128,8671001806,77,065154,5138,542,5150,3
43030601   120 : 121,6501302306,76,860154,5138,542,5150,3
43030701   135 : 119,2441502606,77,060154,5138,542,5150,3
43030801   180 : 114,4331502606,75,255154,5138,542,5150,3
43030901   240 : 110,8252003006,75,255168,5152,556,5260,45
43031001   270 : 19,6222003006,74,755154,5138,542,5150,43
43031101   360 : 17,2172003006,73,555168,5152,556,5260,45
43031201   405 : 16,4152203006,73,455154,5138,542,5150,43
43031301   480 : 15,4132203006,72,950168,5152,556,5260,45
43031401   540 : 14,8112203006,72,655168,5152,556,5260,45
43031501   720 : 13,68,32203006,71,950168,5152,556,5260,45
43031601   810 : 13,27,42203006,71,755168,5152,556,5260,45
43031701   960 : 12,76,32203006,71,445168,5152,556,5260,45
43031801   1080 : 12,45,62203006,71,345168,5152,556,5260,45
43031901   1215 : 12,14,92203006,71,145168,5152,556,5260,45
43032001   1440 : 11,84,22203006,70,9645168,5152,556,5260,45
43032101   1620 : 11,63,72203006,70,8545168,5152,556,5260,45
43032201   2160 : 11,22,82203006,70,6445168,5152,556,5260,45
43032301   2430 : 11,062,52203006,70,5745168,5152,556,5260,45
43032401   3240 : 10,801,92203006,70,4745168,5152,556,5260,45
43032501   3645 : 10,711,62203006,70,4145168,5152,556,5260,45
43032601   4320 : 10,601,42203006,70,3545168,5152,556,5260,45
43032701   4860 : 10,531,22203006,70,3145168,5152,556,5260,45
43032801   6480 : 10,400,92203006,70,2345168,5152,556,5260,45
43032901   7290 : 10,350,82203006,70,2145168,5152,556,5260,45
43033001   8640 : 10,300,72203006,70,1745168,5152,556,5260,45
43033101   9720 : 10,260,62203006,70,1645168,5152,556,5260,45


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn