Allgemeines: Gleichstrommotor in zwei Ausführungen, 12 oder 24 V.
Zur Verwendung mit Getriebe GE/I.
Getriebe GE/I (wahlweise Art. 43030101 bis Art. 43033101) muss separat bestellt werden.
Wenn Motor und Getriebe zusammen bestellt werden, werden diese montiert geliefert.
Lagerung: Kugellager.
Drehrichtung umkehrbar durch Vertauschen der Anschlüsse.
Motorritzel ist auf der Motorwelle aufgedrückt.
Bitte beachten: Der Motor erwärmt sich im Dauerbetrieb auf 50 - 60°C.
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
Artikelnr.: 43040300
Staffelpreis in EUR pro STK: