Allgemeines: Gleichstrommotor in zwei Ausführungen, 12 oder 24 V. Zur Verwendung mit Getriebe GE/I. Getriebe GE/I (wahlweise Art. 43030101 bis Art. 43033101) muss separat bestellt werden. Wenn Motor und Getriebe zusammen bestellt werden, werden diese montiert geliefert. Lagerung: Kugellager. Drehrichtung umkehrbar durch Vertauschen der Anschlüsse. Motorritzel ist auf der Motorwelle aufgedrückt. Bitte beachten: Der Motor erwärmt sich im Dauerbetrieb auf 50 - 60°C.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Spannung
[V]
Drehzahl
[min -1]
Durchmesser
[mm]
Gewicht
[mm]
43040300   126000340,33
43040500   246000340,33


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn