Allgemeines: Gleichstrommotor in zwei Ausführungen, 12 oder 24 V. Zur Verwendung mit Getriebe GE/I. Getriebe GE/I (wahlweise Art. 43030101 bis Art. 43033101) muss separat bestellt werden. Wenn Motor und Getriebe zusammen bestellt werden, werden diese montiert geliefert. Lagerung: Kugellager. Drehrichtung umkehrbar durch Vertauschen der Anschlüsse. Motorritzel ist auf der Motorwelle aufgedrückt. Bitte beachten: Der Motor erwärmt sich im Dauerbetrieb auf 50 - 60°C.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 43040500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15
280,92271,57

Spannung [V]24
Drehzahl [min -1]6000
Durchmesser [mm]34
Gewicht [mm] 0,33

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn