• Zur Steuerung von Gleichstrommotoren mit Bürsten.
• Versorgungsspannung: 18 - 30 V DC.
• Motorstrom: 5 A Dauerlast (Spitzenstrom max. 15 A).
• Drehzahlsteuerung (extern).
• Drehrichtungsumkehr.
• Einstellbare Startrampe (extern).
• Überlastabschaltung.
• Kurzschlusserkennung.
• Dynamische Bremsung.

Zusätzlich nur bei Art. 430 460 42:
• Strombegrenzung (extern) / Stromabschaltung.
• Ausblendzeit für die Strommessung.
• IxR Kompensation.
• Drehzahlumschaltung 100% / Vorgabe.
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
Artikelnr.: 43046041

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
119,61118,81116,42111,63105,4499,2193,0586,81

TypMAE-MR-5-30
Länge [mm]70,4
Breite [mm]17,5
Höhe [mm]85,0
Gewicht [g]72

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn