- Zur Steuerung oder Regelung von Gleichstrommotoren mit Bürsten, für DIN-Hutschienenmontage.
- Versorgungsspannung: 18 - 30 V DC.
- Motorstrom: 5 A Dauerlast (Spitzenstrom max. 15 A).
- Drehzahlsteuerung (extern).
- Drehrichtungsumkehr.
- Einstellbare Stratrampe (extern).
- Überlastabschaltung und Kurzschlusserkennung.
- Dynamische Bremsung.
Zusätzlich nur bei Art. 430 460 42:- Strombegrenzung (extern) / Stromabschaltung.
- Ausblendzeit für die Strommessung.
- IxR Kompensation.
- Drehzahlumschaltung 100% / Vorgabesteuerung.
Anleitung nur als PDF-Datei.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )