Gehäuse: Aluminium, korrosionshemmend beschichtet, mit
Befestigungsbohrungen für Fuß- und Flanschbefestigung und mit
abschraubbarem Deckel für einfache Inspektion. Zahnräder:
gehärtet und geschliffen. Schmierung: synthetisches Öl
(Lebensdauerfüllung). Motor: Drehstrom-Normmotor mit kleinem
Flansch B14, 230/400V, 50 Hz. Andere Motor-Ausführungen
(Wechselstrom-Motor, Kaltleiter, Fremdlüftung, Bremse etc. auf Anfrage. Energie-Effizienzklasse:
0,09 kW: IE1. Von 0,12 bis 0,55 kW: IE2. Ab
0,75 kW: IE3. Leichte, qualitativ hochwertige
Baureihe mit vielen Montagemöglichkeiten. Diese wartungsfreien
Getriebemotoren ohne Entlüftung sind baulage-unabhängig
einsetzbar. Variable Befestigung: Die Getriebemotoren werden mit
angeschraubtem Fuß geliefert. Der Fuß kann jedoch einfach abgeschraubt
werden, falls eine Flanschbefestigung gewünscht wird oder falls das
Getriebegehäuse auf eine vorhandene Befestigungsplatte aufgeschraubt
werden soll. Nachrüstbarer Flansch: Falls eine
abtriebsseitige Flanschbefestigung gewünscht wird, kann der Flansch
kundenseitig angeschraubt werden. Diese Flansche B5 sind in
verschiedenen Durchmessern lieferbar und müssen separat mitbestellt
werden. 1 ) Radialkraft F R max. (auf Mitte der Abtriebswelle) bei F A =
0. 2 ) Axialkraft F A max. bei F R = 0.
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Artikel nicht auf Lager
Artikelnr.: 43200940
Staffelpreis in EUR pro STK:
0,09 |
53 |
16 |
3,9 |
26,31 |
1900 |
380 |
20/2 |
56B4 |
7,50 |