Gehäuse: Aluminium, korrosionshemmend beschichtet, mit Befestigungsbohrungen für Fuß- und Flanschbefestigung und mit abschraubbarem Deckel für einfache Inspektion. Zahnräder: gehärtet und geschliffen. Schmierung: synthetisches Öl (Lebensdauerfüllung). Motor: Drehstrom-Normmotor mit kleinem Flansch B14, 230/400V, 50 Hz. Andere Motor-Ausführungen (Wechselstrom-Motor, Kaltleiter, Fremdlüftung, Bremse etc. auf Anfrage. Energie-Effizienzklasse: 0,09 kW: IE1. Von 0,12 bis 0,55 kW: IE2. Ab 0,75 kW: IE3. Leichte, qualitativ hochwertige Baureihe mit vielen Montagemöglichkeiten. Diese wartungsfreien Getriebemotoren ohne Entlüftung sind baulage-unabhängig einsetzbar. Variable Befestigung: Die Getriebemotoren werden mit angeschraubtem Fuß geliefert. Der Fuß kann jedoch einfach abgeschraubt werden, falls eine Flanschbefestigung gewünscht wird oder falls das Getriebegehäuse auf eine vorhandene Befestigungsplatte aufgeschraubt werden soll. Nachrüstbarer Flansch: Falls eine abtriebsseitige Flanschbefestigung gewünscht wird, kann der Flansch kundenseitig angeschraubt werden. Diese Flansche B5 sind in verschiedenen Durchmessern lieferbar und müssen separat mitbestellt werden. 1 ) Radialkraft F R max. (auf Mitte der Abtriebswelle) bei F A = 0. 2 ) Axialkraft F A max. bei F R = 0.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge P
[kW]
n2
[min -1]
Ma
[Nm]
fBi ges.FR 1)
[N]
FA 2)
[N]
GetriebegrößeMotorgrößeGewicht
[kg]
43200905   0,095,11571,0177,09300060040/363A611,00
43200910   0,097,91011,6177,09300060040/356B410,00
43200915   0,0910,3772,1135,69300060040/356B410,00
43200920   0,0914,5552,996,85300060040/356B410,00
43200925   0,0922,6361,961,89190038020/256B47,50
43200930   0,0928,1292,449,76190038020/256B47,50
43200935   0,0937,1223,237,69190038020/256B47,50
43200940   0,0953163,926,31190038020/256B47,50
43200945   0,0966124,821,15190038020/256B47,50
43200950   0,0975115,418,78170034020/256B47,50
43200955   0,099396,715,10150034020/256B47,50
43200960   0,0910787,813,03150034020/256B47,50
43200965   0,0912378,911,42150034020/256B47,50
43201205   0,127,91461,1177,09300060040/363A410,50
43201210   0,1210,31121,4135,69300060040/363A410,50
43201215   0,1213,6852,1102,89300060040/363A410,50
43201220   0,1216,2721,986,66300060040/363A410,50
43201225   0,1219,1612,973,43300060040/363A410,50
43201230   0,1222,6531,361,891900380020/263A48,00
43201235   0,1228,1421,749,761900380020/263A48,00
43201240   0,1237,1322,237,691900380020/263A48,00
43201245   0,1248,5252,828,881900380020/263A48,00
43201250   0,1253222,726,311900380020/263A48,00
43201805   0,1810,31551,0135,69300060040/363B411,00
43201810   0,1813,61171,5102,89300060040/363B411,00
43201815   0,1816,2991,486,88300060040/363B411,00
43201820   0,1819,7812,070,95300060040/363B411,00
43201825   0,1822,9702,361,22300060040/363B411,00
43201830   0,1827,6582,850,64300060040/363B411,00
43201835   0,1832503,043,69300060040/363B411,00
43201840   0,1839421,735,91190038020/263B48,50
43201845   0,1848,5342,128,88190038020/263B48,50
43201850   0,1864262,321,84190038020/263B48,50
43201855   0,1875222,718,78170034020/263B48,50
43201860   0,1886193,116,2150030020/263B48,50
43201865   0,1893183,415,1150027020/263B48,50
43201870   0,18123134,511,42135024620/263B48,50
43202505   0,255,83840,9241,825000100050/371A417,50
43202510   0,257,82861,2180,45000100050/371A417,50
43202515   0,2510,22171,6136,625000100050/371A417,50
43202520   0,2515,11472,292,785000100050/371A417,50
43202525   0,2519,71131,470,95300060040/371A411,50
43202530   0,2522,9971,661,22300060040/371A411,50
43202535   0,2527,6802,050,64300060040/371A411,50
43202540   0,2532692,243,69300060040/371A411,50
43202545   0,2537,1621,137,69190038020/271A49,00
43202550   0,2548,5471,528,88190038020/271A49,00
43202555   0,2564361,721,84190038020/271A49,00
43202560   0,2575312,018,78170034020/271A49,00
43202565   0,25107212,813,03150030020/271A49,00
43202570   0,25123193,211,42135027020/271A49,00
43202575   0,25142163,79,85132024620/271A49,00
43202580   0,25194124,27,2132018520/271A49,00
43202585   0,2525795,65,4575615120/271A49,00
43203705   0,377,84230,8180,45000100050/371B418,50
43203710   0,3715,12181,592,785000100050/371B418,50
43203715   0,3718,31802,076,695000100050/371B418,50
43203720   0,3721,11552,166,225000100050/371B418,50
43203725   0,3725,61282,854,735000100050/371B418,50
43203730   0,3729,91141,246,86300060040/271B412,00
43203735   0,3736,5901,938,4300060040/371B412,50
43203740   0,3739871,235,91190038030/271B410,50
43203745   0,3748,5701,028,88190038020/271B410,00
43203750   0,3764531,121,84190038020/271B410,00
43203755   0,3775461,318,78170034020/271B410,00
43203760   0,3786391,516,2150030020/271B410,00
43203765   0,37107321,913,03150030020/271B410,00
43203770   0,37123282,211, 42135027020/271B410,00
43203775   0,37142242,59,85132024620/271B410,00
43203780   0,37181192,77,74132024620/271B410,00
43205505   0,558,55770,9165,296500130060/380A423,00
43205510   0,5511,14421,1126,656500130060/380A423,00
43205515   0,5513,43651,4104,686500130060/380A423,00
43205520   0,5515,13241,092,785000100050/380A420,50
43205525   0,5518,32681,376,695000100050/380A420,50
43205530   0,5521,12311,466,225000100050/380A420,50
43205535   0,5525,61911,954,735000100050/380A420,50
43205540   0,5529,61652,147,225000100050/380A420,50
43205545   0,5534,61462,040,55000100050/280A420,50
43205550   0,55391291,135,91300060040/280A414,50
43205555   0,5547,61061,529,4300060040/280A414,50
43205560   0,5563802,122,29300060040/280A414,50
43205565   0,5574682,018,8270054040/280A414,50
43205570   0,5586582,416,2240048040/280A414,50
43205575   0,5591552,915,37240048040/280A414,50
43205580   0,55107472,413,03150030030/280A412,50
43205585   0,55123412,811,42135027030/280A412,50
43205590   0,55142352,79,85132024630/280A412,50
43205595   0,55181282,97,74132024630/280A412,50
43205596   0,55257202,55,4575615130/280A412,50
43207505   0,7511,46000,9126,656500130060/380B425,00
43207510   0,7513,84961,0104,686500130060/380B425,00
43207515   0,7517,23961,183,596500130060/380B425,00
43207520   0,7521,73141,066,225000100050/380B422,00
43207525   0,7526,32591,354,735000100050/380B422,00
43207530   0,7530,52241,647,225000100050/380B422,00
43207532   0,7535,61961,540,55000100050/280B422,00
43207535   0,7540,51721,935,585000100050/280B422,00
43207537   0,7549,01422,529,41450090050/280B422,00
43207540   0,75581212,024,98450090050/280B422,00
43207542   0,75651081,522,29300060040/280B416,00
43207545   0,7577911,518,8270054040/280B416,00
43207547   0,7589781,716,2240048040/280B416,00
43207550   0,75109642,513,26240048040/280B416,00
43207552   0,75123563,011,66224044840/280B416,00
43207555   0,75143493,010,06224044840/280B418,00
43207557   0,75174401,05,45132024630/290S614,00
43207560   0,75200352,07,2132024630/280B414,00
43207565   0,75231302,36,2392418530/280B414,00
43207570   0,75264261,95,4577615130/280B414,00
43207575   0,75336211,94,2870014030/280B414,00
43207580   0,75419172,13,4470014030/280B414,00
43211005   1,118,82591,076,696500130060/390S427,50
43211010   1,121,74571,166,226500130060/390S427,50
43211015   1,126,33781,354,736500130060/390S427,50
43211020   1,130,53261,647,226500130060/390S427,50
43211025   1,136,22751,639,796500130060/390S427,50
43211030   1,140,52511,335,585000100050/290S424,50
43211035   1,149,02071,729,41450090050/290S424,50
43211040   1,1581761,424,98450090050/290S424,50
43211045   1,1671521,021,54300060040/290S418,50
43211050   1,1801271,218,04270054040/290S418,50
43211055   1,1941081,515,37240048040/290S418,50
43211057   1,1109931,713,26240048040/290S418,50
43211060   1,1123822,111,66224044840/290S418,50
43211062   1,1143712,110,06224044840/290S418,50
43211065   1,1186551,47,74132024630/290S417,00
43211067   1,1200511,47,2132024630/290S417,00
43211070   1,1231441,66,2392418530/290S417,00
43211075   1,1264381,35,4575615130/290S417,00
43211080   1,1336301,34,2870014030/290S417,00
43211085   1,1419241,43,4470014030/290S417,00
43215005   1,526,15191,054,736500130060/390LA430,00
43215010   1,530,34481,147,226500130060/390LA430,00
43215015   1,535,93771,139,796500130060/390LA430,00
43215020   1,540,23450,935,585000100050/290LA427,50
43215025   1,548,62851,229,41450090050/290LA427,50
43215030   1,5572421,024,98450090050/290LA427,50
43215035   1,5711951,720,1390078050/290LA427,50
43215040   1,5861612,216,62390078050/290LA427,50
43215045   1,51011381,814,21350070050/290LA427,50
43215050   1,51231131,511,66224044840/290LA421,10
43215055   1,5142971,510,06224044840/290LA421,10
43215060   1,5181761,67,89203040640/290LA421,10
43215065   1,5195711,77,33203040640/290LA421,10
43215070   1,5225621,56,36180036040/290LA421,10
43215075   1,5262531,05,4575615130/290LA419,50
43215080   1,5334411,04,2870014030/290LA419,50
43215085   1,5416331,03,4470014030/290LA419,50


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn