230/400V, 50Hz, IP54, Isolationsklasse F. Energie-Effizienzklasse: 90W IE1, 120W IE2. Auch für Wechselstrom mit Betriebskondensator einsetzbar. Motor und Getriebe in Kugellagerung.

  • Schnecke gehärtet und geschliffen. Schneckenrad Sondermessing.
Hinweis: Die mit * versehenen Abtriebsdrehmomente sind festigkeitsbedingte Grenzdrehmomente, die keinesfalls überschritten werden dürfen.

Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 43409200

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
457,49443,2428,88414,59

Motorleistung [W]120 Watt
Abtriebsdrehzahl [min -1]14,0
Übersetzung [i]200 : 1
zul. Drehmoment an Abtriebswelle [Nm]35 *
Gewicht [kg]5,7
passender Betriebskondensator [Art.-Nr.]436 361 00
µF16

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn