230/400V, 50Hz, IP54, Isolationsklasse F. Energie-Effizienzklasse: 90W IE1, 120W IE2. Auch für Wechselstrom mit Betriebskondensator einsetzbar. Motor und Getriebe in Kugellagerung.

  • Schnecke gehärtet und geschliffen. Schneckenrad Sondermessing.
Hinweis: Die mit * versehenen Abtriebsdrehmomente sind festigkeitsbedingte Grenzdrehmomente, die keinesfalls überschritten werden dürfen.

Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Motorleistung
[W]
Abtriebsdrehzahl
[min -1]
Übersetzung
[i]
zul. Drehmoment an Abtriebswelle
[Nm]
Gewicht
[kg]
passender Betriebskondensator
[Art.-Nr.]
µF
43408050   90 Watt28,050 : 1185,7436 359 0010
43408100   90 Watt14,0100 : 1325,7436 359 0010
43408200   90 Watt7,0200 : 135 *5,7436 359 0010
43408300   90 Watt4,7300 : 136 *5,7436 359 0010
43408380   90 Watt3,7380 : 135 *5,7436 359 0010
43408500   90 Watt2,8500 : 135 *5,7436 359 0010
43408750   90 Watt1,9750 : 136 *5,7436 359 0010
43408988   90 Watt1,21140 : 136 *5,7436 359 0010
43408992   90 Watt0,91500 : 136 *5,7436 359 0010
43408996   90 Watt0,62250 : 136 *5,7436 359 0010
43409050   120 Watt56,050 : 1135,7436 361 0016
43409100   120 Watt28,0100 : 1235,7436 361 0016
43409200   120 Watt14,0200 : 135 *5,7436 361 0016
43409300   120 Watt9,3300 : 136 *5,7436 361 0016
43409380   120 Watt7,4380 : 135 *5,7436 361 0016
43409500   120 Watt5,6500 : 135 *5,7436 361 0016
43409750   120 Watt3,7750 : 136 *5,7436 361 0016
43409988   120 Watt2,51140 : 136 *5,7436 361 0016
43409992   120 Watt1,91500 : 136 *5,7436 361 0016
43409996   120 Watt1,22250 : 136 *5,7436 361 0016


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn