Schneckengetriebe- Motoren MEK, bis 13 Nm, 14 bis 280 1/min
Schneckengetriebe- Motoren MEG, bis 17 Nm, 19 bis 560 1/min
Schneckengetriebe- Motoren MH, bis 17 Nm, 19 bis 560 1/min
Schnecken-Stirnradgetriebemotoren SRM, bis 25 Nm, 2,8 bis 224 1/min
Schneckengetriebe- Motoren R, bis 32 Nm, 18 bis 207 1/min
Schneckengetriebe- Motoren RH, bis 32 Nm, 18 bis 207 1/min
Schnecken-Stirnradgetriebemotoren SRS, bis 50 Nm, 2,4 bis 190 1/min
Schneckengetriebe- Motoren MZ, bis 7,8 Nm, 0,9 bis 224 1/min
Schneckengetriebe- Motoren RL, bis 7,8 Nm, 0,9 bis 224 1/min
Schneckengetriebe- Motoren RM, bis 36 Nm, 0,6 bis 56 1/min
Schneckengetriebe- Motoren RS, bis 113 Nm, 0,6 bis 40 1/min
Schneckengetriebe- Motoren HMD/I, bis 351 Nm, 9 bis 200 1/min
Schneckengetriebe- Motoren HMD/II, bis 351 Nm, 9 bis 200 1/min
Betriebs- Kondensatoren KST
Frequenzumrichter NES1
Frequenzumrichter ROfre 897, mit Netzkabel, bis 0,75 kW