230/400V, 50Hz, IP54, Isolationsklasse F. Energie-Effizienzklasse: 90W IE1, 120W IE2. Auch für Wechselstrom mit Betriebskondensator einsetzbar. Motor und Getriebe in Kugellagerung.

  • 1. Stufe: Schnecke gehärtet und geschliffen. Schneckenrad Sondermessing.
  • 2. Stufe: Stirnradsatz gehärtet und geschliffen.
Hinweis: Die mit * versehenen Abtriebsdrehmomente sind festigkeitsbedingte Grenzdrehmomente, die keinesfalls überschritten werden dürfen.

Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Motorleistung
[W]
Abtriebsdrehzahl
[min -1]
Übersetzung
[i]
zul. Drehmoment an Abtriebswelle
[Nm]
Gewicht
[kg]
passender Betriebskondensator
[Art.-Nr.]
µF
43455015   90 Watt95,015 : 17,26,6436 359 0010
43455030   90 Watt47,030 : 1146,6436 359 0010
43455041   90 Watt34,041 : 1196,6436 359 0010
43455059   90 Watt24,059 : 1246,6436 359 0010
43455071   90 Watt20,071 : 1296,6436 359 0010
43455089   90 Watt16,089 : 1346,6436 359 0010
43455106   90 Watt13,0106 : 1386,6436 359 0010
43455142   90 Watt10,0142 : 1416,6436 359 0010
43455177   90 Watt7,9177 : 150 *6,6436 359 0010
43455295   90 Watt4,7295 : 150 *6,6436 359 0010
43455443   90 Watt3,2443 : 150 *6,6436 359 0010
43455591   90 Watt2,4591 : 150 *6,6436 359 0010
43456015   120 Watt190,015 : 14,96,6436 361 0016
43456030   120 Watt95,030 : 19,46,6436 361 0016
43456041   120 Watt68,041 : 1136,6436 361 0016
43456059   120 Watt48,059 : 1176,6436 361 0016
43456071   120 Watt40,071 : 1206,6436 361 0016
43456089   120 Watt32,089 : 1246,6436 361 0016
43456106   120 Watt26,0106 : 1276,6436 361 0016
43456142   120 Watt20,0142 : 1306,6436 361 0016
43456177   120 Watt16,0177 : 1376,6436 361 0016
43456295   120 Watt9,5295 : 1466,6436 361 0016
43456443   120 Watt6,3443 : 150 *6,6436 361 0016
43456591   120 Watt4,7591 : 150 *6,6436 361 0016


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn