230/400V, 50Hz, IP54, Isolationsklasse F. Energie-Effizienzklasse IE2. Auch für Wechselstrom mit Betriebskondensator einsetzbar. Motor und Getriebe in Kugellagerung.

  • Schnecke gehärtet und geschliffen. Schneckenrad Sondermessing.
Hinweis: Die mit * versehenen Abtriebsdrehmomente sind festigkeitsbedingte Grenzdrehmomente, die keinesfalls überschritten werden dürfen.

Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Motorleistung
[W]
Abtriebsdrehzahl
[min -1]
Übersetzung
[i]
zul.Drehmoment an Abtriebswelle
[Nm]
Gewicht
[kg]
passender Betriebskondensator
[Art.-Nr.]
µF
43412070   180 Watt20,070 : 1469,5436 362 0020
43412105   180 Watt13,0105 : 1589,5436 362 0020
43412150   180 Watt9,3150 : 1739,5436 362 0020
43412225   180 Watt6,2225 : 190 *9,5436 362 0020
43412276   180 Watt5,1276 : 181 *9,5436 362 0020
43412360   180 Watt3,9360 : 193 *9,5436 362 0020
43412450   180 Watt3,1450 : 193 *9,5436 362 0020
43412570   180 Watt2,5570 : 181 *9,5436 362 0020
43412750   180 Watt1,9750 : 193 *9,5436 362 0020
43412986   180 Watt1,31050 : 1113 *9,5436 362 0020
43412994   180 Watt0,91520 : 181 *9,5436 362 0020
43412998   180 Watt0,62500 : 172 *9,5436 362 0020
43413070   250 Watt40,070 : 1349,6436 363 0025
43413105   250 Watt27,0105 : 1459,6436 363 0025
43413150   250 Watt19,0150 : 1579,6436 363 0025
43413225   250 Watt12,0225 : 1839,6436 363 0025
43413276   250 Watt10,0276 : 181 *9,6436 363 0025
43413360   250 Watt7,8360 : 193 *9,6436 363 0025
43413450   250 Watt6,2450 : 193 *9,6436 363 0025
43413570   250 Watt4,9570 : 181 *9,6436 363 0025
43413750   250 Watt3,7750 : 193 *9,6436 363 0025
43413986   250 Watt2,71050 : 1113 *9,6436 363 0025
43413994   250 Watt1,81520 : 181 *9,6436 363 0025
43413998   250 Watt1,12500 : 172 *9,6436 363 0025


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn