230/400V, 50Hz, IP54, Isolationsklasse F. Energie-Effizienzklasse IE2. Auch für Wechselstrom mit Betriebskondensator einsetzbar. Motor und Getriebe in Kugellagerung.

  • Schnecke gehärtet und geschliffen.
  • Schneckenrad Sondermessing.
Hinweis: Die mit * versehenen Abtriebsdrehmomente sind festigkeitsbedingte Grenzdrehmomente, die keinesfalls überschritten werden dürfen.

Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Motorleistung
[W]
Abtriebsdrehzahl
[min -1]
Übersetzung
[i]
zul. Drehmoment an Abtriebswelle
[Nm]
Gewicht
[kg]
passender Betriebskondensator
[Art.-Nr.]
µF
43308007   180 Watt2077 : 16,56,5436 362 0020
43308008   180 Watt1758 : 17,46,5436 362 0020
43308010   180 Watt14010 : 19,16,5436 362 0020
43308012   180 Watt11712 : 1106,5436 362 0020
43308015   180 Watt9315 : 1126,5436 362 0020
43308020   180 Watt7020 : 1156,5436 362 0020
43308025   180 Watt5625 : 1176,5436 362 0020
43308030   180 Watt4730 : 1206,5436 362 0020
43308040   180 Watt3540 : 1236,5436 362 0020
43308050   180 Watt2850 : 1276,5436 362 0020
43308060   180 Watt2360 : 1216,5436 362 0020
43308080   180 Watt1880 : 124 *6,5436 362 0020
43309007   250 Watt2077 : 197,8436 363 0025
43309008   250 Watt1758 : 1107,8436 363 0025
43309010   250 Watt14010 : 1137,8436 363 0025
43309012   250 Watt11712 : 1147,8436 363 0025
43309015   250 Watt9315 : 1177,8436 363 0025
43309020   250 Watt7020 : 1217,8436 363 0025
43309025   250 Watt5625 : 1237,8436 363 0025
43309030   250 Watt4730 : 1277,8436 363 0025
43309040   250 Watt3540 : 1317,8436 363 0025
43309050   250 Watt2850 : 132 *7,8436 363 0025
43309060   250 Watt2360 : 123 *7,8436 363 0025
43309080   250 Watt1880 : 124 *7,8436 363 0025


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn